(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de acero inoxidable Lock C-1195

Destornillador de acero inoxidable Lock C-1195
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 25
· Cuerpo material: Fundición de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Pulido
· Longitud total del cuerpo principal (L (mm)): 21.5
· Código de producto: 22212

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1195

 
Número de Parte
C-1195
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 21.5 Diámetro externo de bloqueo(mm) 25 Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable
Acabado superficial Pulido Código de producto 22212

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1195 de la serie Destornillador de acero inoxidable Lock C-1195.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico