(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre con cilindro (con tapa), C-332

Cierre con cilindro (con tapa), C-332
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 25
· Cuerpo material: Barra de latón de corte libre
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Material clave: Placa de bronce
· Acabado superficial clave: Niquelado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-332-1
C-332-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total del cuerpo principal
(L (mm))
Ancho del cuerpo principal
(W (mm))
Espesor
(H (mm))
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

484832.522180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

414131.522181

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo de bloqueo(mm) 25 Material del cuerpo Barra de latón de corte libre Acabado superficial Cromado
Material clave Placa de bronce Acabado de superficie clave Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico