(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre con cilindro, C-133-2-TAK80 (Números de pieza)

Cierre con cilindro, C-133-2-TAK80
  • Descuento por volumen

· Espesor (H (mm)): 39.5
· Cuerpo material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Material clave: Placa de bronce
· Acabado superficial clave: Niquelado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-133-2-TAK80

 
Número de Parte
C-133-2-TAK80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave TAK80 Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 63 Ancho del cuerpo principal(W (mm)) 50
Espesor(H (mm)) 39.5 Material del cuerpo Plato de acero inoxidable Acabado superficial Esmerilado de cilindro
Material clave Placa de bronce Acabado de superficie clave Niquelado Código de producto 23760

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-133-2-TAK80 de la serie Cierre con cilindro, C-133-2-TAK80.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico