(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre con cilindro, C-133-1

Cierre con cilindro, C-133-1
  • Descuento por volumen

· Espesor (H (mm)): 37
· Bloqueo diámetro exterior (mm): 25
· Cuerpo material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Material clave: Placa de bronce

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-133-1-300
C-133-1-700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLlave Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030023284
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-70020410

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 63 Ancho del cuerpo principal(W (mm)) 50 Espesor(H (mm)) 37
Diámetro externo de bloqueo(mm) 25 Material del cuerpo Plato de acero inoxidable Acabado superficial Esmerilado de cilindro
Material clave Placa de bronce Acabado de superficie clave Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico