(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cam-Lock, C-193

Cam-Lock, C-193
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 22
· Cuerpo material: Aleación de zinc (ZDC)
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo (MZCr)
· Material clave: Aleación de zinc
· Acabado superficial clave: Niquelado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-193-1-TAK60

 
Número de Parte
C-193-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave TAK60 Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 28.6 Diámetro externo de bloqueo(mm) 22
Material del cuerpo Aleación de zinc (ZDC) Acabado superficial Cromado (MZCr) Material clave Aleación de zinc
Acabado de superficie clave Niquelado Código de producto 23679

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-193-1-TAK60 de la serie Cam-Lock, C-193.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico