(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloqueo de cilindro tipo M, C-375-M

Bloqueo de cilindro tipo M, C-375-M
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 30
· Cuerpo material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Material clave: Placa de bronce
· Acabado superficial clave: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-375-M

 
Número de Parte
C-375-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave Diferencia de llaves Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 36.5 Diámetro externo de bloqueo(mm) 30
Material del cuerpo Aleación de zinc Acabado superficial Cromado Material clave Placa de bronce
Acabado de superficie clave Cromado Número de diferencias clave 1000000 Código de producto 23287

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-375-M de la serie Bloqueo de cilindro tipo M, C-375-M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico