(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango integrado para sellado, FA-818

Mango integrado para sellado, FA-818
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión de propósito especial
· Longitud del cuerpo principal (mm): 280
· Ancho del cuerpo principal (mm): 180
· Profundidad (mm): 46
· Gancho/guarda adjuntos: FA-1815-S-2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-818-1

 
Número de Parte
FA-818-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Camión de propósito especial Longitud del cuerpo principal(mm) 280 Ancho del cuerpo principal(mm) 180
Profundidad(mm) 46 Gancho / guarda adjunto FA-1815-S-2 Material Aleación de aluminio
Acabado superficial Pintura al horno Collar Plata metalizado Código de producto 60614

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-818-1 de la serie Mango integrado para sellado, FA-818.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico