(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango integrado para sellar FA-816

Mango integrado para sellar FA-816
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión de propósito especial
· Ancho del cuerpo principal (mm): 142
· Material: Aleación de aluminio
· Acabado de la superficie: pintura al horno
· Cuello: Plata metalizada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-816-1-A
FA-816-1-B
FA-816-1-C
FA-816-2-B
FA-816-2-C
FA-816-3
FA-816-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable
(φ)
Longitud del cuerpo principal
(mm)
Profundidad
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27.22303560749
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.72303560750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.32303560274
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.723052.560286
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.323052.560752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.31853560347
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.318552.560612

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Camión de propósito especial Ancho del cuerpo principal(mm) 142 Material Aleación de aluminio
Acabado superficial Pintura al horno Collar Plata metalizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico