(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango integrado para sellar FA-815 N-3

Mango integrado para sellar FA-815 N-3
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión de propósito especial
· Longitud del cuerpo principal (mm): 320
· Ancho del cuerpo principal (mm): 180
· Profundidad (mm): 80.5
· Material: Aleación de aluminio, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-815N-3-A
FA-815N-3-B
FA-815N-3-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Gancho / guarda adjunto Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

FA-1815-S-160787
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

FA-1815-S-260788
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

FA-1815-S-360789

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Camión de propósito especial Longitud del cuerpo principal(mm) 320 Ancho del cuerpo principal(mm) 180
Profundidad(mm) 80.5 Material Aleación de aluminio, etc. Acabado superficial Tratamiento de circonio
Collar Cristal blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico