(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetador de panel de plástico de un toque, CP-420-MD

Sujetador de panel de plástico de un toque, CP-420-MD
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 36.5
· Ancho del cuerpo principal (mm): 21
· Profundidad (mm): 22
· Material: Aleación ABS, etc.
· Código de producto: 24326

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-420-MD

 
Número de Parte
CP-420-MD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 36.5 Ancho del cuerpo principal(mm) 21 Profundidad(mm) 22
Material Aleación de ABS, etc. Acabado superficial Ninguno Código de producto 24326

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-420-MD de la serie Sujetador de panel de plástico de un toque, CP-420-MD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico