(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre de panel de un toque, C-420

Cierre de panel de un toque, C-420
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 30
· Ancho del cuerpo principal (mm): 18
· Profundidad (mm): 23.5
· Material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Recubrimiento de plata

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-420-A-3

 
Número de Parte
C-420-A-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 30 Ancho del cuerpo principal(mm) 18 Profundidad(mm) 23.5
Material Aleación de zinc Acabado superficial Recubrimiento de plata Código de producto 23060

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-420-A-3 de la serie Cierre de panel de un toque, C-420.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico