(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pestillo de bloqueo para Rod C-625-5

Pestillo de bloqueo para Rod C-625-5
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 75
· Ancho del cuerpo principal (mm): 47
· Profundidad (mm): 16.5
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-625-5

 
Número de Parte
C-625-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 75 Ancho del cuerpo principal(mm) 47 Profundidad(mm) 16.5
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 21515

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-625-5 de la serie Pestillo de bloqueo para Rod C-625-5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico