(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pestillo de bloqueo para varillas, C-40

Pestillo de bloqueo para varillas, C-40
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para barra de varilla
· Longitud del cuerpo principal (mm): 62
· Ancho del cuerpo principal (mm): 40
· Profundidad (mm): 20
· Material: Placa de acero laminado en frío

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-40

 
Número de Parte
C-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para barra de barra Longitud del cuerpo principal(mm) 62 Ancho del cuerpo principal(mm) 40
Profundidad(mm) 20 Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc
Código de producto 21214

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-40 de la serie Pestillo de bloqueo para varillas, C-40.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico