(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerradura de lavabo, C-874

Cerradura de lavabo, C-874
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para cerradura de puerta de tocador
· Longitud del cuerpo principal (mm): 110
· Ancho del cuerpo principal (mm): 138
· Profundidad (mm): 20
· Material: Resina AAS, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-874

 
Número de Parte
C-874
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para cerradura de la puerta del tocador Longitud del cuerpo principal(mm) 110 Ancho del cuerpo principal(mm) 138
Profundidad(mm) 20 Material Resina AAS, etc. Acabado superficial Ninguno
Código de producto 21701

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-874 de la serie Cerradura de lavabo, C-874.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico