(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de botón, C-216

Cierre de botón, C-216
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 45
· Ancho del cuerpo principal (mm): 35
· Profundidad (mm): 12
· Material: Plato de aluminio
· Acabado de la superficie: tratamiento de alumita

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-216-A
C-216-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cierre Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de extracción22634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Presionar el botón22635

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 45 Ancho del cuerpo principal(mm) 35 Profundidad(mm) 12
Material Plato de aluminio Acabado superficial Tratamiento de alumbre

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico