(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierres cuadrados de empuje C-881

Cierres cuadrados de empuje C-881
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 40
· Ancho del cuerpo principal (mm): 57
· Profundidad (mm): 38
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-881

 
Número de Parte
C-881
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 40 Ancho del cuerpo principal(mm) 57 Profundidad(mm) 38
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 23288

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-881 de la serie Cierres cuadrados de empuje C-881.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico