(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Doble cierre C-628

Doble cierre C-628
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 67.6
· Ancho del cuerpo principal (mm): 52
· Material: Acero inoxidable, etc
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Código de producto: 22918

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-628

 
Número de Parte
C-628
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 67.6 Ancho del cuerpo principal(mm) 52 Material Acero inoxidable, etc.
Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 22918

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-628 de la serie Doble cierre C-628.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico