(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Deslice el pestillo del botón C-214

Deslice el pestillo del botón C-214
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 51
· Ancho del cuerpo principal (mm): 35
· Profundidad (mm): 12.3
· Material: Plato de aluminio
· Acabado de la superficie: tratamiento de alumita

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-214

 
Número de Parte
C-214
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 51 Ancho del cuerpo principal(mm) 35 Profundidad(mm) 12.3
Material Plato de aluminio Acabado superficial Tratamiento de alumbre Código de producto 21340

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-214 de la serie Deslice el pestillo del botón C-214.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico