(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre de acero inoxidable para varilla, C-1040

Cierre de acero inoxidable para varilla, C-1040
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para barra de varilla
· Longitud del cuerpo principal (mm): 62
· Ancho del cuerpo principal (mm): 20
· Profundidad (mm): 40
· Material: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1040

 
Número de Parte
C-1040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para barra de barra Longitud del cuerpo principal(mm) 62 Ancho del cuerpo principal(mm) 20
Profundidad(mm) 40 Material Acero inoxidable Acabado superficial Pulido
Código de producto 21421

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1040 de la serie Cierre de acero inoxidable para varilla, C-1040.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico