(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, cierre de empuje C-1213-B

Acero inoxidable, cierre de empuje C-1213-B
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 30
· Ancho del cuerpo principal (mm): 21
· Profundidad (mm): 13
· Material: Cuerpo principal: Placa de acero inoxidable (SUS304)/leva: Poliacetal (POM)
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1213-B

 
Número de Parte
C-1213-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 30 Ancho del cuerpo principal(mm) 21 Profundidad(mm) 13
Material Cuerpo principal: placa de acero inoxidable (SUS304) / leva: poliacetal (POM) Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 23026

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1213-B de la serie Acero inoxidable, cierre de empuje C-1213-B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico