(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de empuje de acero inoxidable C-1175

Cierre de empuje de acero inoxidable C-1175
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 80
· Ancho del cuerpo principal (mm): 54
· Profundidad (mm): 27
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1175

 
Número de Parte
C-1175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 80 Ancho del cuerpo principal(mm) 54 Profundidad(mm) 27
Material Plato de acero inoxidable Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 21194

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1175 de la serie Cierre de empuje de acero inoxidable C-1175.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico