(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pestillo para Cremone Lock C-376

Pestillo para Cremone Lock C-376
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para barra de varilla de ⌀8
· Longitud del cuerpo principal (mm): 80
· Ancho del cuerpo principal (mm): 65
· Profundidad (mm): 38.5
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-376

 
Número de Parte
C-376
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para barra de varilla ø8 Longitud del cuerpo principal(mm) 80 Ancho del cuerpo principal(mm) 65
Profundidad(mm) 38.5 Material Aleación de zinc Código de producto 22186

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-376 de la serie Pestillo para Cremone Lock C-376.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico