(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Inalámbrico, a presión, sujetador C-10

Inalámbrico, a presión, sujetador C-10
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de bronce (C2680R)
· Acabado de la superficie: Niquelado (MBNi)
· Llave: No hay llave

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-10-1
C-10-2
C-10-3
C-10-4
C-10-5
C-10-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Profundidad
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10614513.520019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055321020020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045261020021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038229.520022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030178.520023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026137.520024

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Material Placa de latón (C2680R) Acabado superficial Niquelado (MBNi)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico