(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Plano de cierre, C-866

Plano de cierre, C-866
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 57
· Ancho del cuerpo principal (mm): 41
· Profundidad (mm): 13.2
· Espesor de la placa: 1.3
· Material: Aleación de aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-866-2B

 
Número de Parte
C-866-2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de palanca Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo recto23047

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 57 Ancho del cuerpo principal(mm) 41
Profundidad(mm) 13.2 Grosor de placa 1.3 Material Aleación de aluminio
Acabado superficial Recubrimiento de plata santa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-866-2B de la serie Plano de cierre, C-866.

Products like this...

Número de Parte
C-866-2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de palanca Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de arco21473

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico