(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija plana de bloqueo de arranque, A-151R-B

Manija plana de bloqueo de arranque, A-151R-B
  • Descuento por volumen

· Profundidad (mm): 33.5
· Espesor de la placa: 3
· Material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Cromado níquel satinado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-151R-B-1-1
A-151R-B-2-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLlave Longitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-4008310201748
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400739201750

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad(mm) 33.5 Grosor de placa 3 Material Aleación de zinc
Acabado superficial Niquelado Satinado Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico