(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija con flash para puerta corrediza grande, A-878

Manija con flash para puerta corrediza grande, A-878
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 112
· Ancho del cuerpo principal (mm): 226
· Material: Aleación de aluminio
· Acabado de la superficie: pintura al horno
· Cuello: Plata metalizada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-878-1-A-L
A-878-1-A-R
A-878-1-C-L
A-878-1-C-R
A-878-1-D-L
A-878-1-D-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Derecha e izquierda Profundidad
(mm)
Carrera de varilla
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Para el lado izquierdo2517.501337
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Para el lado derecho2517.501225
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Para el lado izquierdo2211..501421
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Para el lado derecho2211..501827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Para el lado izquierdo33.52601338
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Para el lado derecho33.52601339

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave 1871 Longitud del cuerpo principal(mm) 112 Ancho del cuerpo principal(mm) 226
Material Aleación de aluminio Acabado superficial Pintura al horno Collar Plata metalizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico