(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de palanca de plástico, CP-361 (Números de pieza)

Cerradura de palanca de plástico, CP-361
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 80
· Ancho del cuerpo principal (mm): 37
· Profundidad (mm): 31.1
· Material: Poliamida
· Cuello: Azul

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-361

 
Número de Parte
CP-361
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 80 Ancho del cuerpo principal(mm) 37
Profundidad(mm) 31.1 Material Poliamida Acabado superficial Ninguno
Collar Azul Código de producto 23982

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-361 de la serie Cerradura de palanca de plástico, CP-361.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico