(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango al ras de plástico tipo pestillo, AP-252

Mango al ras de plástico tipo pestillo, AP-252
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 74
· Ancho del cuerpo principal (mm): 74
· Profundidad (mm): 34.5
· Espesor de la placa: 3
· Material: Resina C ABS

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-252

 
Número de Parte
AP-252
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 74 Ancho del cuerpo principal(mm) 74
Profundidad(mm) 34.5 Grosor de placa 3 Material Resina ABS
Acabado superficial Ninguno Collar Gris Código de producto 01437

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-252 de la serie Mango al ras de plástico tipo pestillo, AP-252.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico