(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango al ras de plástico con cierre, AP-151R-A

Mango al ras de plástico con cierre, AP-151R-A
  • Descuento por volumen

· Profundidad (mm): 33.5
· Espesor de la placa: 3
· Material: resina AAS
· Cuello: Negro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AP-151R-A-1-1
AP-151R-A-1-2
AP-151R-A-2-1
AP-151R-A-2-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLlave Longitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4008310201452
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No hay llave8310201453
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-400739201454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No hay llave739201455

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad(mm) 33.5 Grosor de placa 3 Material Resina AAS
Acabado superficial Ninguno Collar Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico