(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija plana tipo pestillo A-151R-A

Manija plana tipo pestillo A-151R-A
  • Descuento por volumen

· Profundidad (mm): 33.5
· Espesor de la placa: 3
· Material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Cromado níquel satinado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-151R-A-1-1
A-151R-A-1-2
A-151R-A-2-1
A-151R-A-2-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLlave Longitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4008310201492
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No hay llave8310201493
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-400739201494
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No hay llave739201495

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad(mm) 33.5 Grosor de placa 3 Material Aleación de zinc
Acabado superficial Niquelado Satinado Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico