(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de placa tipo pestillo A-151R-1/2 AP-151R-1/2

Manija de placa tipo pestillo A-151R-1/2 AP-151R-1/2
  • Descuento por volumen

· Profundidad (mm): 33.5
· Espesor de la placa: 1.2 to 3.0

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-151R-1-1
A-151R-1-2
A-151R-2-1
A-151R-2-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLlave Longitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Material Acabado superficial Collar Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Presencia83102Aleación de zinc (ZDC)Niquelado satinado Cromado (MZCr)-01488
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno83102Aleación de zinc (ZDC)Niquelado satinado Cromado (MZCr)-01489
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Presencia7392Aleación de zinc (ZDC)Niquelado satinado Cromado (MZCr)-01490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno7392Aleación de zinc (ZDC)Niquelado satinado Cromado (MZCr)-01491

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad(mm) 33.5 Grosor de placa 1.2~3.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico