(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija plana tipo pestillo, A-158-ST

Manija plana tipo pestillo, A-158-ST
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cerradero A-158
· Longitud del cuerpo principal (mm): 45
· Ancho del cuerpo principal (mm): 23
· Profundidad (mm): 13
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-158-ST

 
Número de Parte
A-158-ST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Placa de ataque A-158 Longitud del cuerpo principal(mm) 45 Ancho del cuerpo principal(mm) 23
Profundidad(mm) 13 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Esmerilado de cilindro
Código de producto 03075

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-158-ST de la serie Manija plana tipo pestillo, A-158-ST.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico