(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija plana tipo pestillo, A-158

Manija plana tipo pestillo, A-158
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 55
· Ancho del cuerpo principal (mm): 70
· Profundidad (mm): 28
· Espesor de la placa: 2
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-158

 
Número de Parte
A-158
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 55 Ancho del cuerpo principal(mm) 70
Profundidad(mm) 28 Grosor de placa 2 Material Aleación de zinc
Acabado superficial Niquelado Satinado Cromado Código de producto 03074

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-158 de la serie Manija plana tipo pestillo, A-158.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico