(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pestillo de descarga de plástico, CP-325

Pestillo de descarga de plástico, CP-325
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 60
· Ancho del cuerpo principal (mm): 90
· Profundidad (mm): 31
· Espesor de la placa: 6
· Material: Éter de polifenileno

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CP-325-BLACK
CP-325-GRAY
CP-325-IVORY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCollar Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro21569
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Gris21570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil21571

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 60 Ancho del cuerpo principal(mm) 90
Profundidad(mm) 31 Grosor de placa 6 Material Éter de polifenileno
Acabado superficial Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico