(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloqueo de panel de plástico AP-287

Bloqueo de panel de plástico AP-287
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 70
· Ancho del cuerpo principal (mm): 56
· Profundidad (mm): 64
· Espesor de la placa: 16
· Material: resina AAS

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-287

 
Número de Parte
AP-287
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 70 Ancho del cuerpo principal(mm) 56
Profundidad(mm) 64 Grosor de placa 16 Material Resina AAS
Acabado superficial Ninguno Collar Gris oscuro Código de producto 01456

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-287 de la serie Bloqueo de panel de plástico AP-287.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico