(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escotilla, C-368

Escotilla, C-368
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 80
· Ancho del cuerpo principal (mm): 36
· Profundidad (mm): 51.3
· Material: Poliamida
· Cuello: Marfil

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-368

 
Número de Parte
C-368
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 80 Ancho del cuerpo principal(mm) 36
Profundidad(mm) 51.3 Material Poliamida Acabado superficial Ninguno
Collar Marfil Código de producto 22241

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-368 de la serie Escotilla, C-368.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico