(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Delantero A-151-ST-5

Delantero A-151-ST-5
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Delantero para A-151
· Longitud del cuerpo principal (mm): 55
· Ancho del cuerpo principal (mm): 39
· Profundidad (mm): 5
· Espesor de la placa: 3

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-151-ST-5

 
Número de Parte
A-151-ST-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Delantero para A-151 Longitud del cuerpo principal(mm) 55 Ancho del cuerpo principal(mm) 39
Profundidad(mm) 5 Grosor de placa 3 Material Plato de acero inoxidable
Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 03151

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-151-ST-5 de la serie Delantero A-151-ST-5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico