(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de trampilla impermeable de acero inoxidable, C-1415

Cerradura de trampilla impermeable de acero inoxidable, C-1415
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 68.5
· Ancho del cuerpo principal (mm): 68
· Profundidad (mm): 41.5
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1415

 
Número de Parte
C-1415
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 68.5 Ancho del cuerpo principal(mm) 68 Profundidad(mm) 41.5
Material Plato de acero inoxidable Acabado superficial Acabado de la línea del cabello Código de producto 22913

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1415 de la serie Cerradura de trampilla impermeable de acero inoxidable, C-1415.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico