(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable. Cerradura al ras C-1177

Acero inoxidable. Cerradura al ras C-1177
  • Descuento por volumen

· Material: Cuerpo principal: Placa de acero inoxidable (SUS304)/pestillo: Poliacetal (POM)
· Acabado de la superficie: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1177-1
C-1177-2
C-1177-3
C-1177-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Profundidad
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085601421477
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070401321478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040261221479
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10352312.221975

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Cuerpo principal: placa de acero inoxidable (SUS304) / cierre: poliacetal (POM) Acabado superficial Acabado de la línea del cabello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico