(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de bloqueo de arranque de acero inoxidable, A-1151R-B

Manija de bloqueo de arranque de acero inoxidable, A-1151R-B
  • Descuento por volumen

· Profundidad (mm): 59.5
· Espesor de la placa: 3
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Tratamiento con cuentas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1151R-B-1-1
A-1151R-B-1-2
A-1151R-B-2-1
A-1151R-B-2-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave Longitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4008010204290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llave8010204291
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400709204292
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llave709204293

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad(mm) 59.5 Grosor de placa 3 Material Fundición de acero inoxidable
Acabado superficial Tratamiento de Bead Shot

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico