(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Plástico, bajo cierre CP-387

Plástico, bajo cierre CP-387
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 73
· Ancho del cuerpo principal (mm): 14
· Profundidad (mm): 27
· Material: Poliamida
· Llave: No hay llave

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-387

 
Número de Parte
CP-387
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 73 Ancho del cuerpo principal(mm) 14
Profundidad(mm) 27 Material Poliamida Acabado superficial Ninguno
Código de producto 22801

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-387 de la serie Plástico, bajo cierre CP-387.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico