(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Equipo de seguridad de enclavamiento FA-622

Equipo de seguridad de enclavamiento FA-622
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas de frigoríficos-congeladores prefabricados y frigoríficos-congeladores prefabricados
· Ancho promedio (mm): 13
· Altura completa (mm): 13

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-622-1
FA-622-2
FA-622-3
FA-622-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Material Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

JuegoPlato de acero inoxidable900--60685
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

JuegoPlato de acero inoxidable1000--60686
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

JuegoPlato de acero inoxidable1200--60687
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Varilla de empujeFibra de vidrio1000131360764

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas de frigoríficos prefabricados y frigoríficos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico