(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de enclavamiento en miniatura para sellado, FA-729 (Números de pieza)

Manija de enclavamiento en miniatura para sellado, FA-729
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Refrigerador congelador, horno microondas.
· Longitud total (mm): 87.5
· Ancho promedio (mm): 53
· Altura completa (mm): 72
· Material: Aleación de zinc (ZDC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-729-L
FA-729-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Manejar el cuerpo principal (L)60690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Manejar el cuerpo principal (R)60702

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Congelador frigorífico, horno microondas Material Aleación de zinc (ZDC) Acabado Cromado
Longitud total(mm) 87.5 Ancho promedio(mm) 53 Altura completa(mm) 72

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico