(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango en miniatura para sellado, FA-727

Mango en miniatura para sellado, FA-727
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas pequeñas de refrigeradores pequeños, equipos de cocina y equipos médicos.
· Longitud total (mm): 150
· Ancho promedio (mm): 53
· Altura completa (mm): 47.5
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-727

 
Número de Parte
FA-727
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas pequeñas de refrigeradores, congeladores, equipos de cocina y equipos médicos. Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Longitud total(mm) 150 Ancho promedio(mm) 53
Altura completa(mm) 47.5 Código de producto 60042 Nota La placa de cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-727 de la serie Mango en miniatura para sellado, FA-727.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico