(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tirador magnético para sellado, FA-612

Tirador magnético para sellado, FA-612
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas grandes medianas/ligeras de equipos de cocina/equipos médicos/equipos de prueba, etc.
· Accesorio: Dos llaves, asiento receptor.
· Longitud total (mm): 270
· Ancho promedio (mm): 26
· Altura completa (mm): 79

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-612

 
Número de Parte
FA-612
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas medianas / ligeras grandes de equipos de cocina / equipos médicos / equipos de prueba, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Numero de llaves 0200
Accesorio Dos llaves, asiento receptor Longitud total(mm) 270 Ancho promedio(mm) 26
Altura completa(mm) 79 Código de producto 60023

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-612 de la serie Tirador magnético para sellado, FA-612.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico