(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tirador magnético para sellado, FA-609

Tirador magnético para sellado, FA-609
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas grandes medianas/ligeras de equipos de cocina/equipos médicos/equipos de prueba, etc.
· Accesorio: Dos llaves, asiento receptor.
· Longitud total (mm): 292
· Ancho promedio (mm): 28
· Altura completa (mm): 76

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-609-1

 
Número de Parte
FA-609-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas medianas / ligeras grandes de equipos de cocina / equipos médicos / equipos de prueba, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Especificación 1 Fuerza de atracción: 255 N
Numero de llaves 0350 Accesorio Dos llaves, asiento receptor Longitud total(mm) 292
Ancho promedio(mm) 28 Altura completa(mm) 76 Código de producto 60680

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-609-1 de la serie Tirador magnético para sellado, FA-609.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico