(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango para sellado, FA-163-B

Mango para sellado, FA-163-B
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Disparador de aire, puerta de sellado
· Longitud total (mm): 148
· Ancho promedio (mm): 52
· Altura completa (mm): 39
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-163-B

 
Número de Parte
FA-163-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tirador de aire, puerta de sellado Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Niquelado Satinado Cromado Numero de llaves No hay llave Longitud total(mm) 148
Ancho promedio(mm) 52 Altura completa(mm) 39 Código de producto 60322
Nota No se puede desbloquear desde el interior. Para el tipo sin cita, utilice el tipo con sistema de evacuación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-163-B de la serie Mango para sellado, FA-163-B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico