(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de cierre FA-602S-7 Mango de seguridad para sellado, FA-602

Placa de cierre FA-602S-7 Mango de seguridad para sellado, FA-602
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Frigorífico congelador prefabricado, almacén seco.
· Accesorio: Asiento de montaje
· Longitud total (mm): 55
· Ancho promedio (mm): 72
· Altura completa (mm): 104

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-602S-7

 
Número de Parte
FA-602S-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Congelador frigorífico prefabricado, Almacén seco Tipos Cerradura de Placa Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Accesorio Asiento de montaje Longitud total(mm) 55
Ancho promedio(mm) 72 Altura completa(mm) 104 Código de producto 60810

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-602S-7 de la serie Placa de cierre FA-602S-7 Mango de seguridad para sellado, FA-602.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico