(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de Sello Mango Ajustable A-309

Tipo de Sello Mango Ajustable A-309
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Equipos que requieren un sellado fuerte, como incubación y a prueba de polvo, equipos de vibración, camiones para usos especiales, generadores de motor.
· Espesor de la placa (mm): 1 to 4
· Altura completa (mm): 38
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-309-1S-2
A-309-2D-1
A-309-2D-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Largo del brazo
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No hay llave109561301695
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

T023085.5412801699
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

No hay llave85.5412801700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Equipo que requiere un sellado fuerte, como incubación y a prueba de polvo, equipo de vibración, camión de propósito especial, generador de motor Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Niquelado Satinado Cromado Grosor de placa(mm) 1~4 Altura completa(mm) 38

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico