(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de Sello Mango Ajustable A-209

Tipo de Sello Mango Ajustable A-209
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Máquina herramienta, puerta hermética, muebles de madera, equipo de prueba de acrílico, generador de motor
· Accesorio: Dos llaves
· Longitud total (mm): 110
· Ancho promedio (mm): 50
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-209-3

 
Número de Parte
A-209-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Máquina herramienta, Puerta hermética, Muebles de madera, Equipo de prueba de acrílico, Generador de motor Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Pintura en polvo negro Numero de llaves CH751 Grosor de placa(mm) 29~45
Accesorio Dos llaves Longitud total(mm) 110 Ancho promedio(mm) 50
Altura completa(mm) 60 Código de producto 02222

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-209-3 de la serie Tipo de Sello Mango Ajustable A-209.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico